Vedení kabelů 19" Vedení kabelů před 19" rovinou Vedení kabelů před 19" rovinou. Vedení kabelů před 19" rovinou Ranžírovací panel s plastovými třmeny Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů. K produktom Vedení kabelů před 19" rovinou Ranžírovací panel pro optické kabely, 1 U 482,6 mm (19") 1 U, 4 integrované vodicí třmeny pro optické kabely umožňují optimální vedení max. 48 vláken. K produktom Vedení kabelů před 19" rovinou Panel se žlaby pro vedení kabelů 482,6 mm (19") K uložení ranžírovacích kabelů. K produktom Vedení kabelů před 19" rovinou Kabelová vana, 2 U Pro uchycení optických a měděných kabelů, vlákna vycházející z patch panelu jsou přes průchody zavedena do vany a mohou být rozdělena do stran. K produktom Vedení kabelů před 19" rovinou Ranžírovací panel s ocelovými třmeny Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů. K produktom Vedení kabelů před 19" rovinou Panel pro protažení kabelů s kartáčovou lištou 482,6 mm (19") S výřezem 390 x 40 mm (2 U) nebo 390 x 20 mm (1 U) s kartáčovou vložkou, s možností montáže kabelových třmenů. K produktom Vedení kabelů před 19" rovinou Ranžírovací panel s čelní klapkou Oblast vedení kabelů s výřezy nahoře, vybavený klapkou a rychlouzávěry vpředu pro optimální přístup, přívod zezadu výřezem... K produktom Vedení kabelů před 19" rovinou Panel pro zavedení kabelů, 2 U Pro uchycení optických a měděných kabelů. K produktom Vedení kabelů před 19" rovinou Kabelový ranžírovací kanál, horizontální 482,6 mm (19") Snadno umožňuje skryté vedení kabelů i ve větším množství v rámci montážní roviny 19", pro snadnou manipulaci lze pomocí... K produktom Vedení kabelů před 19" rovinou Kombinované lišty pro 482,6 mm (19") K produktom Vedení kabelů před 19" rovinou Vedení kabelů na 482,6 mm (19") rovině Profilová lišta tvaru C Pro upevnění mezi všemi rovinami 482,6 mm (19"). K produktom Vedení kabelů před 19" rovinou Ranžírovací panel s kabelovými příčkami Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí kabelových příček, umožňuje pohodlnou modifikaci a rozšiřování kabeláže... K produktom