Lišta na mechanické uchytenie káblov Profil tvaru C, pre montážne dosky, pre VX, TS, VX SE, TP

Obj. č.: CM 5001083

For strain relief with cable entry. The length of the cable clamp rail is tailored to the width of the mounting plate. The mounting bracket included with the supply supports three different installation situations on the mounting plate.

Obj. č.:
CM 5001083
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane dvoch upevňovacích uholníkov a upevňovacích skrutiek
Možnosti montáže
rovná, so vzdialenosťou 23 mm od montážnej dosky
rovná, so vzdialenosťou 10 mm od montážnej dosky
so sklonom, k montážnej doske
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 1200 mm for mounting on the base/plinth corner pieces, in conjunction with metal multi-tooth screws
Installation options for VX base/plinth, stainless steel
In base/plinth width 1200 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
Vhodné pre
Systém podstavca VX
Podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ
Rozmery
Dĺžka: 1.099 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
VX SE
TP
Šírka: = 1.200 mm
Vhodné pre šírku
= 1 200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,93 kg
Brutto hmotnosť
1,14 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177502970
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
CM lišta pre uchytenie káblov, profil C, pre montážne dosky, pre TS, VX SE, TP, pre Š: 1200 mm