- Obj. č.:
- CM 5001081
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane dvoch upevňovacích uholníkov a upevňovacích skrutiek
- Možnosti montáže
- rovná, so vzdialenosťou 23 mm od montážnej dosky
- rovná, so vzdialenosťou 10 mm od montážnej dosky
- so sklonom, k montážnej doske
- VX base/plinth installation options
- In base/plinth width/depth 800 mm for mounting on the base/plinth corner pieces, in conjunction with metal multi-tooth screws
- Installation options for VX base/plinth, stainless steel
- In base/plinth width 800 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
- Vhodné pre
- Systém podstavca VX
- Podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ
- Rozmery
- Dĺžka: 699 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
VX SE
TP
HD compact enclosure
Šírka: = 800 mm - Vhodné pre šírku
- = 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,705 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,8 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177502956
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- CM lišta pre uchytenie káblov, profil C, pre montážne dosky, pre TS, VX SE, TP, pre Š: 800 mm
Lišta na mechanické uchytenie káblov Profil tvaru C, pre montážne dosky, pre VX, TS, VX SE, TP
Obj. č.: CM 5001081
For strain relief with cable entry. The length of the cable clamp rail is tailored to the width of the mounting plate. The mounting bracket included with the supply supports three different installation situations on the mounting plate.