- Obj. č.:
 
- SZ 2899400
 
- Oblasti použití
 
- Pro tloušťky stěny 1,5 až 4,5 mm 
 
- Materiál
 
- Vložka/plášť: termoplastický elastomer 
 
- Rozměry
 
- Závit: M40 
 
- Pro tloušťku stěny (max.)
 
- 1,5 ‐ 4,5 mm 
 
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
 
- IP 54 při pečlivém zavedení kabelů 
 
- Pro Ø kabelu
 
- 13 ‐ 34 mm 
 
- Balení
 
- 20 ks 
 
- Netto hmotnost
 
- 0,14 kg
 
- Brutto hmotnost
 
- 0,155 kg
 
- Číslo celní sazby
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177389632 
 
- ETIM 9
 
- EC000879 
 
- ETIM 8
 
- EC000879 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27069216 
 
- Popis výrobku
 
- 
SZ Gumová průchodka pro tloušťky stěny 1,5 až 4,5mm, pro otvor M20, Rozsah utěsnění: 13-34 mm