Těsnicí rám pro těsnicí moduly

Obj. č.: SZ 2400910

Pro konektorové kabely a vedení osazené konektory. Montáž na 24-pólové, resp. 16-pólové konektorové drážky v modulových deskách pro příčku a kovové přírubové desky.

Obj. č.:
SZ 2400910
Výhody
Jednotlivé kabely lze dodatečně vybavit a vyměnit i bez demontáže těsnicího rámu
Materiál
Rám: polyamid
Ploché těsnění: CR
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Potřebný výřez
16 pólů
Number modules 20 x 20
8 ks
Rozměry
Šířka: 120 mm
Hloubka: 67 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 64
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,105 kg
Brutto hmotnost
0,11 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177534667
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Popis výrobku
SZ Těsnící rámeček pro těsnící moduly, pro výřez 16pólový
Na stiahnutie
Návod