Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
Kovová přírubová deska s metrickými zeslabenými místy k vyražení otvorů
Obj. č.: SZ 2563100
Otvory pro kabelové průchodky prorazte jednoduše šroubovákem, při montáži v obvyklé poloze dole krytí IP 66.
- Obj. č.:
- SZ 2563100
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
- Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
- 1 x M12
12 x M20
11 x M25
8 x M32
4 x M40 - Rozměry
- Šířka: 534 mm
Hloubka: 149 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: AE
- Přírubová deska
- Velikost: null
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66 při montáži v obvyklé poloze, tedy zespodu
- Number knockouts
- 1
12
11
8
4 - Metric diameter
- M12
- M20
- M25
- M32
- M40
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,96 kg
- Brutto hmotnost
- 1,004 kg
- Číslo celní sazby
- 73079100
- EAN
- 4028177390874
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- RiFIX Kabel. příruba
- Na stiahnutie
- Další informace