Plastové kabelové přírubové desky s membránami

Produktové číslo: SZ 2561.500

Probodněte plast a protáhněte kabel, krytí IP 65 při pečlivém zavedení kabelu.

Produktové číslo:
SZ 2561.500
Materiál
plast dle normy UL 94-V0
Bez halogenu
Barva
V odstínu podobném RAL 7035
Poznámka
Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Rozměry
Šířka: 330 mm
Hloubka: 90 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AE
Přírubová deska
Velikost: null
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 65
Počet kabelových průchodek a Ø (mm) min.-max.
17 x 6-11
27 x 10-15
2 x 15-21
4 x 16-25
2 x 19-34
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,365 kg
Brutto hmotnost
0,37 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177325593
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
Přírub. deska z plastu, vel.3, IP65, 1ks