Kombinovaný držiak PS

Obj. č.: SZ 4183000

For the attachment of punched sections without mounting flange 23 x 73 mm or punched rails 23 x 23 mm.

Obj. č.:
SZ 4183000
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Rozsah dodávky
1 sada = 1 kombinovaný držiak, 2 skrutky so zapustenou hlavou, 2 vejárové podložky
Možnosti montáže
Na vertikálnom profile skrine TS, VX SE pomocou fixačnej matice TS 8800.806 alebo adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX
Na horizontálnom profile skrine TS
Na horizontálnom profile skrine VX SE dole
Na horizontálnom profile skrine VX SE hore, na hĺbku
Na skriniach a lištách s obdĺžnikovým systémovým dierovaním 12,5 x 10,5 mm
Vhodné pre typ skrine
TS
VX SE
Balenie
24 pc(s).
Netto hmotnosť
1,896 kg
Brutto hmotnosť
2,087 kg
Číslo colnej sadzby
79070000
EAN
4028177093386
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Kombinovaný držiak SZ, na pripevnenie PS montážneho chassis 23x73 mm/, PS montážnej lišty 23x23 mm, cez adaptérovú lištu pre PS kompatibilitu