Klecová matice

Obj. č.: TS 4166000

Použití na skříních a lištách s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm s tlačnou pružinou jako zaváděcí pomůckou pro bezpečné mechanické a elektrické spojení v systémové perforaci.

Obj. č.:
TS 4166000
Možnosti montáže
Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
Na horizontálním profilu skříně TS
Na horizontálním profilu skříně VX SE dole
Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
Pro montážní lišty 23x23 mm
Na montážním chassis 23x73 mm
Na montážním chassis 45x88 mm
Na systémové chassis 23x73 mm
Na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým děrováním 12,5 x 10,5 mm
Rozměry
Závit: M5
Závit
M5
Balení
50 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,474 kg
Číslo celní sazby
73181692
EAN
4028177641815
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Popis výrobku
TS Klecová matice, pro závit M5