- Obj. č.:
- VX 8617720
- Výhody
- Možno použiť aj v kombinácii s ďalšími chassis
- Na zadnej strane pripravené na uchytenie káblových príchytiek pre optimálne vedenie káblov v skrini
- Jednoduché vloženie do systémového dierovania, taktiež pri umiestnení montážnej dosky v polohe úplne vzadu
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- V skrini VX na vnútornej montážnej rovine na profil skrine VX
- V skrini VX SE na rámový profil skrine v spojení s adaptérovou lištou VX
- Ako montážna sada pre prístrojové police
- Poznámka
- Pri skriniach s montážnou doskou sú 2 montážne lišty už súčasťou dodávky.
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX SE
Šírka/hĺbka: 600 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,49 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 25,46
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177921726
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Montážna lišta VX 18 x 39 mm, pre š/h: 600 mm