- Obj. č.:
 
- VX 8617020
 
- Výhody
 
- Jednoduše zavěste zvenčí do systémového děrování a přišroubujte 
 
- Systémové děrování na všech čtyřech stranách 
 
- U již řadově spojených skříní lze montáž systémového chassis provést také z vnitřní strany skříně 
 
- Materiál
 
- Ocelový plech 
 
- Povrch
 
- Pozinkovaný 
 
- Rozsah dodávky
 
- Včetně upevňovacího materiálu 
 
- Možnosti montáže
 
- Na vnější montážní rovině na profilu skříně 
 
- Na vnější montážní rovině mezi dvěma systémovými chassis 23 x 64 mm 
 
- Vhodné pro
 
- Typ skříně: VX
Vhodný pro šířku/hloubku: 500 mm  
- Balení
 
- 4 ks 
 
- Netto hmotnost
 
- 2 kg
 
- Brutto hmotnost
 
- 2,075 kg
 
- Číslo celní sazby
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177829053 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- Popis výrobku
 
- 
Systémové chassis, 18 x 64 mm, pro vnější montážní rovinu, šířka/hloubka: 500 mm