TS montážní lišta 18 x 38 mm

Obj. č.: TS 8612280

K montáži na horizontálním profilu skříně TS vnější montážní roviny, na horizontálním profilu skříně TS a na podlahové montážní liště pro CM.

Obj. č.:
TS 8612280
Materiál
Ocelový plech
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacích šroubů
Možnosti montáže
Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE na vnější montážní rovině
Na horizontálním profilu skříně TS, VX SE
Na podlahové montážní liště pro TP
Poznámka
U skříní s montážní deskou jsou 2 montážní lišty již součástí dodávky.
Vhodné pro
Vhodný pro šířku/hloubku: 800 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
3,496 kg
Brutto hmotnost
3,695 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177213111
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
TS Montážní lišta 18 x 38 mm, pro Š/H: 800 mm
Dokumentácia
Technika v detailu