Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 12. 2024
- Obj. č.:
- CM 5001.075
- Oblasti použití
- Při přepravě s těžkými nástavbami
- Pro dynamické aplikace, pokud má být vytvořeno přímé spojení se stěnovou/nosnou konstrukcí (např. u skříní, které se rovněž pohybují, např. u jeřábových zařízení apod.)
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Jednoduše se přišroubuje do stávajících otvorů montážní desky
- Upevnění na stěnu zevnitř: přímo pomocí úhelníku a skříně ke stěně, resp. nosné konstrukci.
- Upevnění na stěně zvenku: šrouby, např. pro držák k upevnění na stěnu se dají jednoduše zašroubovat zvenku do matice.
- Poznámka
- Zkoušeno dle předpisů normy DIN EN 60 721, součinitel podélné plnosti 3M4, s hmotností 150 kg rozloženou rovnoměrně na montážní desce
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,45 kg
- Brutto hmotnost
- 0,456 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177541979
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- CM upevnění montážních desek, pro stojanové pulty, TP spodní díly pultu
- Na stiahnutie
- Informační leták