- Produktové číslo:
- TS 8614.050
- Materiál
- ocelový plech, 2,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Dělené montážní desky se pomocí přiloženého upevňovacího příslušenství upevňují přímo na svislé profily skříně, v jedné rovině s vnitřní montážní rovinou. V této montážní poloze (na šířku i na hloubku) tvoří jednu rovinu se systémovým chassis TS 17 x 73 mm a montážními výztuhami TS pro vnitřní montážní rovinu.
- Rozměry
- Šířka: 900 mm
Výška: 400 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
VX SE
Šířka: = 1.000 mm
Hloubka: = 500 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 8,365 kg
- Brutto hmotnost
- 8,805 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177212268
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
-
TS Dělená montážní deska, pro TS, SE, ŠxV: 900x400 mm