Dělicí stěna pro VX

Produktové číslo: VX 8609.202

K oddělení jednotlivých polí uvnitř řady skříní. Díky symetrii systému rámů lze dělicí stěnu osadit i zezadu. Obvodový dvojitý záhyb pro stabilitu a osazení těsnění.

Produktové číslo:
VX 8609.202
Výhody
Dělicí stěnu je možné namontovat i zezadu. Díky tomu lze umístit do dělicí stěny např. frekvenční měniče s chladiči pro odvod tepla a zakrýt je krytem s dveřmi.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Výška: = 1.800 mm
Hloubka: = 600 mm
Možnosti montáže
Montáž se provádí na vnější upevňovací rovině
Vnitřní rovina zůstává volná pro další vestavbu
Montážní pokyn
Pro řadové spojení v kombinaci s dělicí příčkou je nezbytná vnitřní spojka pro řadové spojení 8617500 nebo vnější spojka pro řadové spojení 8617502.
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54
Balení
1 ks
Netto hmotnost
11,39 kg
Brutto hmotnost
12,5 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177817760
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Popis výrobku
Dělící stěna VX, VxH 1800x600 mm
Na stiahnutie
Informační leták