- Obj. č.:
- VX 8001242
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 440 mm
Hĺbka: 115 mm - Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX IT
VX SE
Šírka: = 1.000 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,66 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,76 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177950375
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Posuvný podlahový plech VX, šírka x hĺbka: 1000x115 mm