- Obj. č.:
- VX 5301.326
- Rozsah dodávky
- 4 nivelační nohy, M12 s hlavou TX30
4 upevňovací úhelníky
Včetně upevňovacího materiálu
- Zatížitelnost
- Max. povolená statická zátěž: 6 500 N na každou nivelační nohu
- Rozsah nivelace
- 18 ‐ 63 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,76 kg
- Brutto hmotnost
- 0,796 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177952478
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
Nivelační noha, M12, s vnitřním nastavením, pro VX IT, k vyrovnání výškových rozdílů při nerovnostech podlahy, včetně montážního úhelníku pro posunutí montážního místa ve vnitřním prostoru skříně, pro snadné ovládání zevnitř pomocí otvoru s vnitřním šestihranem integrovaného v hlavě nivelační nohy.