- Produktové číslo:
- AX 2820.121
- Materiál
- Rohový díl podstavce: ocelový plech
Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech
Rohová krytka: plast
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 4 rohové díly podstavce, výška 100 mm
4 rohové kryty
2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Kryty podstavce, pro boční uzavření jednotky podstavce
- null
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Šířka: = 1.200 mm
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 6,59 kg
- Brutto hmotnost
- 6,66 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177942578
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
AX Rohové díly podstavce s krytem podstavce, vpředu a vzadu, V: 100 mm, pro Š: 1200 mm