- Obj. č.:
- VX_IT 5051.208
- Materiál
- Hliník
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm - Povrch
- Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
- Barva
- Komfortní rukojeť VX, závěsy, profil horizontální: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Dveře s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
Závěsy 180°, namontované
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na plochy - Vhodné pro
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 9 kg
- Brutto hmotnost
- 9,4 kg
- EAN
- 4028177968042