- Obj. č.:
- HD 4000508
- Popis výrobku
- K vytvoření průchozí montážní plochy v kombinacích řadově propojených skříní, je-li montážní deska namontována v předsunuté poloze.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Výška: = 1.800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,5 kg
- Brutto hmotnost
- 6 kg
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- HD montážní deska - mezikus v=1800mm
- Na stiahnutie
- Návod