Hygienický design Příslušenství s hygienickým designem Hygienické příslušenství speciálně pro velkou skříň, např. bočnice, nástavec, mezikus montážní desky v provedení HD. Příslušenství s hygienickým designem Boční stěny HD pro velkou skříň HD Boční stěny s vnějším, modrým silikonovým těsněním. Body pro sešroubování se nachází uvnitř utěsněné oblasti. K produktom Příslušenství s hygienickým designem Rám řadového spojení HD pro velkou skříň HD Rám řadového spojení HD pro spojování systémových skříní HD bez mezer. K produktom Příslušenství s hygienickým designem Mezikus montážní desky pro velkou skříň HD K vytvoření průchozí montážní plochy v kombinacích řadově propojených skříní, je-li montážní deska namontována v předsunuté poloze. K produktom Příslušenství s hygienickým designem Nástavec HD pro velkou skříň HD Nástavec se zkosením 30° k zamezení hromadění tekutin nebo předmětů. Montáž na systémové skříni HD bez mezer. K produktom Příslušenství s hygienickým designem Boční díly HD pro velkou skříň HD Boční díly HD pro bezmezerové připojení nástavce se zkosením 30°. K produktom Příslušenství s hygienickým designem Mezikus montážní desky pro systémovou skříň HD K vytvoření průchozí montážní plochy v kombinacích řadově propojených skříní, je-li montážní deska namontována... K produktom Příslušenství s hygienickým designem Boční stěny HD pro systémovou skříň HD Bočnice s vnějším, modrým silikonovým těsněním. Body pro sešroubování se nachází uvnitř utěsněné oblasti. K produktom Příslušenství s hygienickým designem Rám řadového spojení HD pro velkou skříň HD Rám řadového spojení HD pro spojování systémových skříní HD bez mezer. K produktom Příslušenství s hygienickým designem Nástěnný distanční držák HD Distanční nástěnný držák HD vytváří prostor pro čištění také za skříní. K produktom Příslušenství s hygienickým designem Otočný uzávěr HD Provedení v hygienickém designu pro snadnou a spolehlivou sanaci. K produktom Příslušenství s hygienickým designem Otočná rukojeť HD Pro snadné otevření bez klíče. K produktom Příslušenství s hygienickým designem Klíč pro rozváděčové skříně HD Klíč pro rozváděčové skříně HD, pro otočný uzávěr HD. K produktom Příslušenství s hygienickým designem Bit HD pro univerzální klíč 2549.500 BIT HD pro univerzální klíč 2549.500 K produktom Příslušenství s hygienickým designem Kabelové průchodky HD Kompaktnější konstrukce a pojistná matice je již součástí dodávky. K produktom Příslušenství s hygienickým designem Montážní příslušenství pro kabelovou průchodku HD K upevnění kabelových průchodek HD pomocí vnitřního závitu, resp. pojistných matic. To lze s použitím klíče na šrouby s vnitřním... K produktom Příslušenství s hygienickým designem Průhledové okno HD Pro ochranu tlačítek nebo displejů. K produktom Příslušenství s hygienickým designem Nivelační nohy HD Nivelační nohy HD pro minimalizaci dob čištění díky zakrytým a trvale utěsněným závitům a pro kompenzaci sklonu podlahy až do úhlu 10° pomocí... K produktom Příslušenství s hygienickým designem Výměník tepla vzduch-voda nástěnná montáž HD Výměník tepla vzduch/voda pro hygienicky citlivé výrobní oblasti potravinářského průmyslu – optimální doplněk programu Rittal Hygienic Design. Snadno... K produktom