Nosné profily CP-C

Produktové číslo: CP 6074.100

Nosné profily pro systém nosných ramen CP-C

Produktové číslo:
CP 6074.100
Provedení
plná
Výhody
Možnost snadného vyrovnávání i bez demontáže systému.
rychlá a jednoduchá montáž systému
Omezení úhlu otáčení bez demontáže systému
Průřez dostatečně velký pro velké konektory
Oddělení datových a napájecích vedení
Snímatelný kryt pro jednoduché protažení kabelů
Flexibilní možnosti zavedení a protažení kabelů
Materiál
Nosný profil: hliníkový protlačovaný profil
Kryt: plast
Barva
Nosný profil: RAL 7035
Kryt: RAL 7024
Rozsah dodávky
Nosný profil CP-C
Délka
500 mm
Tloušťka materiálu
6,5 mm
Rozměry
Šířka: 75 mm
Výška: 120 mm
Délka: 500 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4 kg
Brutto hmotnost
4,2 kg
Číslo celní sazby
76042990
EAN
4028177618909
ECLASS 8.0
27400556
Dokumentácia
Technical Data sheet