- Produktové číslo:
- VX 8805.000
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Střešní plech
Zadní stěna
Podlahové plechy
Montážní deska
2 montážní lišty 18 x 39 mm
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 500 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 699 mm x 1.896 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Kód IK
- IK10
- Počet dveří
- 1
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 118,25 kg
- Brutto hmotnost
- 122,3 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 300,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- null
- EAN
- 4028177813830
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Řadová skříň VX25, ŠxVxH: 800x2000x500 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvéřová