- Produktové číslo:
- EL 1920.500
- Provedení
- s otočným rámem
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Otočný rám: ocelový plech
Čelní dveře: hliníkový protlačovaný profil, akrylátové sklo, 3 mm - Povrch
- Skříň a otočný rám: základní barva a práškový nástřik
Čelní dveře: eloxované - Barva
- Skříň a otočný rám: RAL 7035
Čelní dveře: stříbrné - Rozsah dodávky
- Skříň
Čelní dveře
Otočný rám 482,6 mm (19"), namontovaný
Včetně upevňovacího příslušenství - Výškové moduly
- 11 U
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 600 mm
Hloubka: 369 mm - Instalační hloubka
- 270 mm
- Světlé rozměry
- Světlá šířka: 537 mm
Světlá výška: 537 mm - Základní materiál
- Hliník
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
- 67 ‐ 97 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 25,4 kg
- Brutto hmotnost
- 26,7 kg
- EAN
- 4028177462908
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Certifikáty
- Lloyds Register of Shipping