Rozvodnicová skříňka KX, z ocelového plechu, s otočným mini uzávěrem

Produktové číslo: KX 1611.000

Nástěnná skříňka z ocelového plechu, s víkem a prosklenou plochou. Stupeň krytí IP 65 / NEMA 12. Pro montáž sběrnicových modulů a senzorů téměř od všech výrobců.

Produktové číslo:
KX 1611.000
Provedení
s prosklenými dveřmi
Materiál
Skříň: ocelový plech
Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch
Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň se zavěšeným víkem
Prosklené okénko ve víku
Otočné mini uzávěry
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 65
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 155 mm
Tloušťka materiálu krytu
1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,25 mm
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,78 kg
Brutto hmotnost
5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
24,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
null
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177816688
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KX Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 400x300x155 mm, ocelový plech, s uzavřenou podlahou, se zavěšeným víkem a s prosklením
Certifikáty
Bureau Veritas
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Certifikáty
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
Dokumentácia
Technika v detailu