- Obj. č.:
- AS 4055020
- Provedení
- s flexi hadicí a oddělenou válcovou hlavou
- Výhody
- Prodloužení životnosti nástrojů díky integrovanému pojistnému ventilu
- null
- Materiál
- Hliník
- Rozsah dodávky
- Ruční hydraulický prostřihovací nástroj
Hydraulický šroub Ø 19 mm
Hydraulický šroub Ø 9,5/19 mm
HSS vrták Ø 11 mm
Sada distančních podložek (3dílná)
Plastový kufřík
- Hydraulické ovládání
- Kruhová prostřihovací čelist do Ø 82 mm
- Obdélníková prostřihovací čelist do 46 x 86 mm
- Střižná síla 75 kN
- Max. pracovní tlak 680 bar/9850 psi
- Prostřihovací čelisti do plechu, čtvercové, do 92 × 92 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,4 kg
- Brutto hmotnost
- 3,546 kg
- Číslo celní sazby
- 84678900
- EAN
- 4028177807921
- ETIM 9
- EC001085
- ETIM 8
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Popis výrobku
-
AS Ruční hydraulický prostřihovací nástroj, hadice a válec