- Obj. č.:
 
- AS 4053041
 
- Provedení
 
- pro TX 
 
- Výhody
 
- Nejvyšší tvrdost a hodnoty krouticích momentů 
 
- Technické údaje
 
- Adaptace nástrojů E 6,3 (¼") 
 
- Materiál
 
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel 
 
- Ø hrotu
 
- 6,3 mm 
 
- Typ hrotu
 
- TX 10 
 
- Délka
 
- 73 mm 
 
- Balení
 
- 3 ks 
 
- Netto hmotnost
 
- 0,027 kg
 
- Brutto hmotnost
 
- 0,029 kg
 
- Číslo celní sazby
 
- 82079030 
 
- EAN
 
- 4028177807464 
 
- ETIM 9
 
- EC002118 
 
- ETIM 8
 
- EC003864 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21044204 
 
- Popis výrobku
 
- 
AS Šroubový bit Tx