- Obj. č.:
- AS 4052011
- Provedení
- pro šrouby s jednou drážkou
- Výhody
- Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku
- Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování
- Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
- Materiál
- Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu
Jádro rukojeti: tvrdý plast
Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Ø hrotu
- 6 mm
- Délka hrotu
- 150 mm
- Hrot (šířka x tloušťka)
- 6,5 x 1,2 mm
- Typ hrotu
- SL
- Průměr rukojeti
- 36 mm
- Délka rukojeti
- 106 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,106 kg
- Číslo celní sazby
- 82054000
- EAN
- 4028177807075
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Popis výrobku
-
AS Šroubovák neizolovaný SL (pro šrouby s drážkou)