Šroubováky – neizolované

Obj. č.: AS 4052004

Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.

Obj. č.:
AS 4052004
Provedení
pro šrouby s jednou drážkou
Výhody
Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku
Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování
Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
Materiál
Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu
Jádro rukojeti: tvrdý plast
Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
Barva
Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu
4 mm
Délka hrotu
100 mm
Hrot (šířka x tloušťka)
4 x 0,8 mm
Typ hrotu
SL
Průměr rukojeti
30 mm
Délka rukojeti
94 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,05 kg
Brutto hmotnost
0,054 kg
Číslo celní sazby
82054000
EAN
4028177807051
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Popis výrobku
AS Šroubovák neizolovaný SL (pro šrouby s drážkou)