- Produktové číslo:
- AS 4050.455
- Provedení
- S ovládacím panelem
Funkce Stop & Go
- Výhody
- Snadná obsluha
- Snadné zavedení vodiče
- Snadné oddálení posuvných válečků
- Kompatibilní s PC
- Možnost zkrácení na požadovanou délku s rozhraním pro CAE data
- Podporuje proces označování kabelů zobrazením místa připojení na displeji
- Jednoduché přenesení projektů a zakázek do střihacího automatu C8+
- Technické údaje
- Jemně slaněný vodič 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Jednožilový vodič o průřezu 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Pro délky vodiče 1–99999 mm
- Rychlost posuvu 0–1,5 m/s
- Nastavitelná síla přítlaku posuvných válečků
- DC servopohon
- Zaváděcí délka 27 mm (1,06 in.)
- Rozsah dodávky
- Střihací automat C8+
Přívodní kabel s konektorem
Softwarová integrace CAE dat
Instalační CD
- Rozhraní
- EPLAN Pro Panel
- CAE data
- Rozměry
- Šířka: 380 mm
Výška: 470 mm
Hloubka: 360 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
- Elektrický příkon
- 240 VA
- Pracovní cyklus
- < 2 s
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 19,74 kg
- Brutto hmotnost
- 20,74 kg
- Číslo celní sazby
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
-
Střihací stroj C8+, vodiče 0.08-10mm2 (AWG 28-14)