Bezpečnostní střecha pro Perforex LC 3030

Obj. č.: AS 4050.317

Bezpečnostní střecha opláštění stroje pro laserové centrum Perforex LC. Nezbytně nutná v místě instalace stroje s možností nahlížení shora a v případě umístění reflexních předmětů nad laserem, například svítidel, kabelových tras apod.

Obj. č.:
AS 4050.317
Poznámka
Kvalifikovaný pracovník společnosti Rittal musí provést obchůzku stanoviště za účelem výběru a stanovení provedení laseru.
Rozměry stroje
Šířka: 3.900 mm
Výška: 1.100 mm
Hloubka: 5.400 mm
Vhodné pro obj. č.
4050.330
Balení
1 ks
Netto hmotnost
800 kg
Brutto hmotnost
800 kg
Číslo celní sazby
73089098
EAN
4028177805934
ECLASS 8.0
36620404
Popis výrobku
AS Kryt stroje LC 3015 (roof)