- Obj. č.:
- AS 4050.333
- Výhody
- Kontrolovaný přístup k agregátům
- Čisté zakončení
- Redukce hluku
- Menší změť kabelů – díky tomu žádné omezení cirkulace vzduchu v prostoru síťových switchů
- Využitelná plocha
- Šířka: 2.600 mm
Výška: 2.704 mm
Hloubka: 5.100 mm - Vhodné pro obj. č.
- 4050330
- 4050335
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 650 kg
- Brutto hmotnost
- 650 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177957534
- Popis výrobku
- AS Machinery housing aggregate platform, incl. secured double sliding door.