Čisticí utěrky pro laserové centrum Perforex LC

Obj. č.: AS 4050.327

Utěrka pro čištění čoček a krycích skel laserového centra Perforex LC.

Obj. č.:
AS 4050.327
Výhody
Speciálně pro citlivé povrchy
Čistá laserová optika zaručuje optimální výsledky stříhání
Materiál
Polyester
Rozsah dodávky
1 balení = 100 ks
Normy
Class 100/ISO 5 čisté prostory
Vhodné pro obj. č.
4050330
4050335
Rozměry
Šířka: 100 mm
Hloubka: 100 mm
Balení
1 Balení
Netto hmotnost
0,1 kg
Brutto hmotnost
0,115 kg
Číslo celní sazby
63071030
EAN
4028177922969
ECLASS 8.0
36600890