PDU basic

Produktové číslo: DK 7979.137

Spolehlivý rozvod napájení v IT skříních: odolná jednotka PDU s kompaktním základním rozvodem proudu pro IT prostředí.

Produktové číslo:
DK 7979.137
Výhody
Při vertikální montáži lze bez použití nářadí provést instalaci v Zero-U-Space v rozváděči Rittal VX IT nebo TS IT
Barevné značení fází a pojistkových obvodů (L1 = růžová, L2 = černá, L3 = bílá)
Montážní sada pro VX IT bez nutnosti použití nářadí
Materiál
Hliníkový protlačovaný profil, eloxovaný
Zásuvní sloty: plast
Rozsah dodávky
Aretace konektorů pro konektory IEC C14, C20
Včetně upevňovacího materiálu
Volitelné doplňky
Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU
Jiné barvy skříně jsou možné
Rozměry
Šířka: 44 mm
Hloubka: 70 mm
Délka: 1.495 mm
Počet zásuvek a typ
24 x C13 / 6 x C19
Jmenovité provozní napětí
400 V (AC)
Jmenovitý proud (max.)
32 A
Jmenovitý příkon
22 kW
Napájení
Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 3~
Délka přívodního kabelu
3 m
Způsob (elektrického) připojení
CEE
Směrnice
Směrnice EMC 2014/30/EU
Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Rozsah provozních teplot
5 °C...50 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...95 %
Rozsah skladovacích teplot
-20 °C...70 °C
Vhodné pro
Typ skříně: Rám skříně VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ skříně: Profilové lišty VX IT 19": ≥ 1.800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5,7 kg
Brutto hmotnost
6,02 kg
Číslo celní sazby
85366990
EAN
4028177947535
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
PDU Basic 3 Fáze 32A CEE, 24xC13 + 6xC19, délka 1495mm, rack min. 1800mm/1800mm
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Stručný návod
Dokumentácia
Technical details 2