- Produktové číslo:
- SV 9686.800
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Montážní pokyn
- Použití připojovací sady je možné jen při použití nástavbových komponentů se šroubovým upevněním
- Lištové pojistkové odpínače NH: Při použití přípojnic je požadovaná délka šroubů 2 x 50 x 10 mm = 35 mm a 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
- Poznámka
- Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky
- Rozměry
- Závit: M8
- Number of busbars
- 2
4
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,12 kg
- Brutto hmotnost
- 0,134 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177947276
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
-
Připojovací sada, pr Flat-PLS M8