- Obj. č.:
- SV 9683.408
- Provedení
- S ventilačními otvory
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Pro montáž funkčních prostorů jako vnitřní tvarové rozdělení je nutné použít bočnice funkčního prostoru.
- Rozměry
- Šířka: 911 mm
Hloubka: 780 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.000 mm
Hloubka: = 800 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 11,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 44,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177936454
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Oddělovací plech funkčních prostorů, ŠxH: 911x780 mm, pro VX (ŠxH: 1000x800 mm)