- Produktové číslo:
- SV 9666.680
- Materiál
- polystyren
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Použití pojistkových odpínačů výkonové zátěže vel. 00 s kryty a zvyšujícími rámy není možný ve spojení s jinými přístroji
- Rozměry
- Šířka: 250 mm
Výška: 300 mm
- Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,3 kg
- Brutto hmotnost
- 0,345 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177676565
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
ISV Zvyšovací rám B/U 1/1