Nástěnné chladicí jednotky se základním regulátorem

Produktové číslo: SK 3303.104

Nástěnné chladicí jednotky ve výkonových třídách 500 W až  4000 W se standardně integrovaným základním regulátorem, nátěrem RiNano na kondenzátoru a elektrickým odpařováním kondenzátu.

Produktové číslo:
SK 3303.104
Rozsah dodávky
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Provedení
Nástěnná montáž
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnější okruh IP 34
Vnitřní okruh IP 54
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R134a
Množství: 0 kg
Regulace teploty
Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot
20 °C...55 °C
Rozsah regulace
30 °C...55 °C
Balení
1 ks
Netto hmotnost
17 kg
Brutto hmotnost
17,7 kg
EAN
4028177384248
ECLASS 8.0
27180704
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
EAC
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny