Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Produktové číslo: SK 3185.330

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor ve výkonových třídách 1500 W až 5000 W. Díky vysokému stupni krytí IP56 / UL typ 12/3R/4 a teplotnímu rozsahu -30 °C až 60 °C nabízejí optimální ochranu v náročných prostředích. Chladicí jednotku lze namontovat třemi způsoby montáže (povrchová montáž, částečná vestavba a plná vestavba), například pro projektová řešení Toptec.

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Produktové číslo:
SK 3185.330
Provedení
nástěnná montáž
Venkovní skříně
Výhody
Průměrná úspora energie 75 % díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice
Delší životnost všech komponentů v rozváděčové skříni a chladicí jednotky díky chlazení šetrnému ke komponentům
Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a inteligentních rozhraní
Product modification
The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
Materiál
Hliník AlMg3
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Polyester odolný proti UV záření
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Montážní rám pro univerzální upevnění k venkovním skříním pro povrchovou montáž, částečnou vestavbu a plnou vestavbu
Včetně upevňovacího materiálu
Volitelné doplňky
Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,5 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,13 kW
Jmenovité provozní napětí
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka
Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
Poznámka k obj. č.
Tolerance: 110 V -10 % (99 V) a 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) a 480 V +6 % (509 V)
Maximální příkon
0,7 kW
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,57 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,57 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,64 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,64 kW
Regulace teploty
Regulátor e+ (nastavení z výroby +35 °C)
Rozměry
Šířka: 415 mm
Výška: 990 mm
Hloubka: 280 mm
Rozměry přístroje včetně těsnicího rámu a designového krytu
Šířka: 467 mm
Výška: 1.042 mm
Hloubka: 280 mm
Druh montáže
Univerzální montáž (povrchová montáž, částečná vestavba, plná vestavba)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
s montážním rámem: vnitřní okruh IP56
bez montážního rámu: vnitřní okruh IP 54
Protection category NEMA
s montážním rámem: UL typ 12/3R/4
bez montážního rámu: UL Typ 12/3R
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 895 m³/h
Vnitřní okruh: 700 m³/h
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množství: 0,76 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,48 t
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,61
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,61
Vhodné pro
Typ skříně: Toptec
Šířka: ≥ 600 mm
Výška: ≥ 1.200 mm
Vhodný pro obj. č.
9828.550
9868.550
9888.550
Rozsah regulace
20 °C...50 °C
Rozsah provozních teplot
-30 °C...60 °C
Rozsah provozních teplot chladicího okruhu (aktivního)
3 °C...60 °C
Rozsah provozních teplot okruhu tepelné trubice
-30 °C...45 °C
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Přípustný provozní tlak (p max.)
2,4
Hladina akustického tlaku
67 dB(A)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
43 kg
Brutto hmotnost
48 kg
Číslo celní sazby
84158200
EAN
4028177958562
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
Nástěnná chladicí jednotka Blue e+ Outdoor, 1500 W
Certifikáty
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Návod – R-513A
Návod – R134a
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technický systémový katalog
Vodič
Licence condition
Updater