- Produktové číslo:
- SK 3244.600
- Provedení
- nástěnná montáž
EMC
- Product modification
- The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm fan-and-filter units since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně filtrační vložky
- Ventilátor
- Diagonální, motor s rozběhovým kondenzátorem 1~
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 700 m³/h
Při 60 Hz: 770 m³/h
- Aerodynamický výkon s výstupním filtrem včetně filtrační vložky z netkané textilie (počet x objednací číslo)
- 1 x 3243060: 485/520 m³/h
- 2 x 3243060: 570/630 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,43 A
Při 60 Hz: 0,6 A
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 95 W
Při 60 Hz: 135 W
- Rozměry
- Šířka: 323 mm
Výška: 323 mm
- Montážní rozměry
- Montážní hloubka: 25 mm
Instalační hloubka: 130,5 mm
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 292 mm
Výška výřezu: 292 mm
- Poznámka
- Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů.
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54 s filtrem z netkané textilie
- IP56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
- Stupeň krytí NEMA
- Typ 12 s filtrem z netkané textilie
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Typ 4X s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 4 A
- Životnost ventilátoru (L10, 40 °C)
- Při 50 Hz: 66.000 h
Při 60 Hz: 64.000 h
- Rozsah provozních teplot
- -30 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -30 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 65 dB(A)
Při 60 Hz: 66 dB(A)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,72 kg
- Brutto hmotnost
- 4,94 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177652484
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
SK ventilátor s filtrem TopTherm, 700/770 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 323 x 323 x 25 mm, EMC