- Obj. č.:
- SK 3243.020
- Materiál
- PE uzavřené
- Barva
- Antracitová
- Poznámka
- Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
- Vhodné pro obj. č.
- 3243....
- 3244....
- 3245....
- Rozměry
- Šířka: 282 mm
Výška: 282 mm
Hloubka: 15 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,07 kg
- Brutto hmotnost
- 0,076 kg
- Číslo celní sazby
- 39211900
- EAN
- 4028177652040
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Popis výrobku
- Záslepka mont. výřezu pro SK 3243/44/44
Záslepka pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky
Obj. č.: SK 3243.020
Je-li nutné kvůli zvýšení stupně krytí uzavřít stávající montážní výřezy ventilátorů s filtrem / výstupních mřížek, lze ve ventilátoru s filtrem / výstupní mřížce místo filtrační vložky použít pěnovou záslepku, aniž by bylo nutné skříň mechanicky upravovat nebo svařovat.