- Produktové číslo:
- SK 3105.320
- Materiál
- Hliník, eloxovaný
- Rozsah dodávky
- Topná jednotka PTC
Rychloupínací svorka
Upevňovací materiál - Poznámka
- Pro přesnou regulaci teploty v rozváděčové skříni se doporučuje termostat
- K zamezení možnosti vzniku kondenzace vodních par obsažených ve vzduchu doporučujeme regulaci topení pomocí hygrostatu
- Ve větších rozváděčových skříních se nejlépe dosahuje rovnoměrného rozložení tepla montáží většího počtu topných jednotek s nižším výkonem
- Poznámka k obj. č.
- Použití při provozní teplotě -40 °C je možné. Na vyžádání obdržíte prohlášení výrobce.
- Jiná napájecí napětí na vyžádání. Technické změny vyhrazeny.
- Trvalý topný výkon při 10 °C
- 18 W ‐ 20 W
- Jmenovité provozní napětí
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 120 mm
Hloubka: 46 mm - Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 2 A
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Třída ochrany
- II (s ochrannou izolací)
- Rozsah provozních teplot
- -33 °C...65 °C
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,2 kg
- Brutto hmotnost
- 0,219 kg
- Číslo celní sazby
- 85162999
- EAN
- 4028177638624
- ETIM 9
- EC000737
- ETIM 8
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Popis výrobku
- SK Ohřívací jednotka, tepelný výkon 20W
Topné jednotky pro rozváděčové skříně bez ventilátoru
Produktové číslo: SK 3105.320
Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v rozváděčové skříni. Zabrání se tak následným škodám způsobeným korozí nebo elektrickým zkratem. Provedení bez ventilátoru. Trvalý topný výkon 10 – 150 W.