- Produktové číslo:
- TX 7888.276
- Provedení
- null
s prosklenými dveřmi
s bočnicemi
- Výhody
- Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříně
- Příslušenství kompatibilní s TS a VX
- Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, 1,2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 19" profilové lišty
Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130°
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
Uzávěr vpředu a vzadu: designová rukojeť s bezpečnostním zámkem 3524 E
Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E
Střešní plech, jednodílný, přišroubovaný, se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní
Paleta IPPC
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 600 mm
- Výškové moduly
- 24 U
- Výškové moduly
- 24 U
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 345 mm
- Provedení
- s bočnicemi
- Design doors
- plná
- Front door design
- Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
- Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°
- Zatížitelnost
- 5000 N
- Zatížitelnost
- 5 000 N
- Poznámka
- null
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 70 kg
- Brutto hmotnost
- 75 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177966963
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi, 600 × 1200 × 600 mm, 24 U, s bočnicemi, RAL 7035