Datová / serverová skříň VX IT s prosklenými dveřmi, s 19" profilovými lištami dynamic

Produktové číslo: VX 5308.823

VX IT síťová / serverová skříň, prosklené dveře, pro přímé chlazení rozváděče. Vnitřní konstrukce s 19" profilovými lištami ve verzi Dynamic, k dispozici v různých rozměrech.

PDU UK basic

Vnitřní zajištění pro bočnici, šroubovatelné, ocelový plech

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, provedení metered

PDU managed

Produktové číslo:
VX 5308.823
Materiál
Ocelový plech
Hliník
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: lakovaný
Zadní dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
General colour
RAL 7035
Barva
Rám skříně, zadní dvířka a střecha: RAL 7035
Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005
Vnitřní vybavení: RAL 9005
Rukojeť a závěsy: RAL 9005
Rozsah dodávky
Kostra skříně VX s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, svisle dělené, závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
25 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Střešní plech vícedílný, se zavedením kabelů do rohových oblastí vpředu a vzadu
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly
42 U
Výškové moduly
42 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
87 mm / 213 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
700 mm
upevnění do 19" roviny
přišroubované montážním úhelníkem nahoře a dole ke konstrukci rámu
Provedení
Dynamic
Provedení střechy
vícedílný, se zavedením kabelů do rohových oblastí vpředu a vzadu
Rear door design
Dveře z ocelového plechu, plné, svisle dělené, závěsy 180°
Front door design
Prosklené dveře s hliníkovým rámem, plné, jednodílné, závěsy 180°
Provedení profilových lišt
19" profilové lišty dynamic ve VX IT
Provedení podlahy
otevřený
Provedení 19“ rovina (roviny)
19" rovina, přední a zadní
Mounting angles position
19" rovina, přední a zadní
Zatížitelnost
18 000 N
Max. zatížitelnost (statická) pro každou skříň podle UL 2416
15 000 N
Kód IK
IK08
Poznámka
Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
90,6 kg
Brutto hmotnost
101 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
248,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
null
EAN
4028177945067
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
VX IT skříň Dynamic pro sítě, prosklené hliníkové př. dveře, plné plechové zad. dveře vert. dělené
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Negative Certificate
Povrch
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu
Visio Shapes