- Produktové číslo:
- DK 5501.315
- Popis výrobku
- K uchycení modulů podlahových plechů.
- Výhody
- Montáž bez použití nářadí nebo šroubování.
- Snadné dodatečné vybavení a možnost kombinování s ochranou proti překlopení.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 2 upevňovací lišty včetně upevňˆovacího materiálu.
- Vhodné pro
- Hloubka: 800 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 1,5 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177678927
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Zásuv. modul CMC