Rozhraní člověk/stroj Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Klávesnice namontovaná na odkládací ploše obslužného panelu nebo pomocí zásuvky nebo klapky integrovaná do 19" roviny. Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Odkládací přihrádka pro podložku pod myš, otočná Pro montáž vlevo/vpravo pod odkládací přihrádkou na klávesnice, zaskočí automaticky při vyklopení dovnitř i ven. K produktom Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Vestavná klávesnice 19"/4 U s integrovaným touchpadem Integrovaný touchpad vylučuje nutnost přídavné instalace myši, odpovídající stupni krytí, a minimalizuje tak náklady na kabelové propojení. K produktom Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Zásuvka pro klávesnici 2 U pro jednu 482,6 mm (19") upevňovací rovinu Pro montážní rovinu 482,6 mm (19"), pro klávesnice maximální šířky 430 mm a maximální hloubky 250 mm při sklopeném čelním panelu. K produktom Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Odkládací přihrádka pro podložku myši, výsuvná s držákem myši Pro našroubování do výklopné přihrádky, vhodná pro všechny běžně podložky pod myš do 250 x 205 mm. K produktom Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Kryt odběru papíru pro vestavbu do ploch Pro montáž na plochy, umožňuje snadné odebírání vytištěných stránek z tiskárny, aniž by se musely otevřít dveře skříně. K produktom Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Držák myši Vhodný k odkládací přihrádce pro podložku pod myš a k bezpečnému uložení standardní myši. K produktom Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Odkládací přihrádka pro klávesnici pro ovládací skříňky nebo plochy Nastavitelné na různé hloubky klávesnice jednoduchým posunutím. K produktom Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Klávesnice, výsuvná s integrovaným trackballem Mimořádně plochá klávesnice s kurzorovými klávesami a trackballem, úchyt zároveň slouží jako dlaňová opěra. K produktom Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Odkládací můstek, otočný K odkládání standardních klávesnic při programovacích a servisních pracích. Montážní vzdálenost odkládacích lišt pro... K produktom Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Zásuvka 19"/2 U pro klávesnici a myš Vhodné pro upevnění klávesnic do max. 390 x 32 x 139 mm, odkládací přihrádka na běžnou myš nebo trackball. K produktom Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Výklopná přihrádka pro klávesnici a myš Pro montáž do dveří o šířce 600 a 800 mm a otočných rámů a skříní 19". K produktom Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Odkládací přihrádka pro podložku pod myš pro ovládací skříňky nebo plochy Sklon odkládací přihrádky lze individuálně nastavit. K produktom Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Zásuvka pro klávesnici 1 U pro dvě 482,6 mm (19") upevňovací roviny Pro montážní rovinu 482,6 mm (19"), vhodné pro uchycení prvků: Klávesnice do rozměrů max. 420 x 40 x 220 mm, plně výsuvné, uzamykatelné. K produktom Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Dno pro trubkový rám dveří Prostorově úsporná alternativa přístrojových polic pro umístění stolního PC (max. 20 kg). Šroubovatelné na trubkový rám dveří... K produktom Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Zásuvka pro klávesnici a myš s odkládací přihrádkou pro podložku pod myš Vhodné pro upevnění klávesnic do max. 460 x 42 x 170 mm, standardní myš a podložka. K produktom Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky Odkládací plocha pro klávesnici HD K odložení běžných klávesnic, včetně otvoru pro odtok vody. K produktom