Palcové příslušenství Matice a šrouby Matice a podložky pro montáž na 19" rovinu. Matice a šrouby Spona 19", 1 U s kontaktním spojem Upevňovací prvek pro 482,6 mm (19") upevňovací rovinu Čítaj viac Matice a šrouby Klecová matice M5/M6, pro upevnění zásuvných elektronických modulů, 482,6 mm (19") vestavných komponent a zaslepovacích panelů na montážních profilech, 482,6 mm (19"). Čítaj viac Matice a šrouby Šrouby s hvězdicovou drážkou Pro optimální přenos utahovacích momentů, prodlouženou životnost nástrojů a vyšší bezpečnost a spolehlivost při utahování i uvolňování... Čítaj viac Matice a šrouby Upevňovací šrouby Pro zásuvné elektronické moduly, vestavné komponenty 482,6 mm (19") a zaslepovací panely. Čítaj viac Matice a šrouby Rozpěrné matice se šrouby, 19" Šroubové spojení tvoří rozpěrná matice, která se pouze zasune z přední strany do čtvercového montážního otvoru a pak zajistí... Čítaj viac Matice a šrouby Pružinové matice se šrouby pro profil s T drážkou M6 x 10 mm pro profil s T-drážkou, zaručují flexibilní a bezpečnou montáž součástí příslušenství na profilových lištách... Čítaj viac