19" montážní technika Kluzné lišty Kluzné lišty poskytují odkládací plochy pro komponenty, které se zavěšují do 19" roviny a zachycují hmotnost těžkých vestaveb. Kluzné lišty pro velkou zátěž lze staticky zatížit 800 N. Kluzné lišty Kluzná lišta VX pro adaptérový profil 19" s jednostranným upevněním Montáž na adaptérový profil, 482,6 mm (19"). K produktom Kluzné lišty Kluzná lišta VX pro adaptérový profil 19" s oboustranným upevněním Montáž mezi předním a zadním 19" profilem K produktom Kluzné lišty Kluzná lišta, 2 U, pevná montáž pro VX IT K montáži na montážní rovinu 19". K produktom Kluzné lišty Kluzná lišta, 2 U, pevná montáž, s velkou nosností pro VX IT Pro montáž mezi přední a zadní montážní rovinu pro 19" profilové lišty standard a pro 19" profilové lišty dynamic ve VX IT. K produktom Kluzné lišty Kluzná lišta, 1 U, pevná montáž pro VX IT, TS IT, TX CableNet K montáži mezi přední a zadní montážní rovinou. K produktom Kluzné lišty Kluzné lišty, 1 U, s přestavitelnou hloubkou pro VX IT, TE, TX CableNet K montáži mezi přední a zadní montážní rovinou. K produktom Kluzné lišty Kluzné lišty, pro vysoké zatížení pro TE S profilovými lištami tvaru L nebo palcovým montážním rámem a světlou vzdáleností rovin 745 mm, díky závěsným příchytkám pro... K produktom Kluzné lišty Kluzné lišty, 1 U, s přestavitelnou hloubkou pro VX IT, TE Pro serverové a datové skříně se dvěma palcovými montážními rovinami, pro upevnění na zalomené profilové lišty a lišty tvaru L,... K produktom Kluzné lišty Kluzná lišta pro TS adaptérový profil, upevnění na obou stranách S oboustranným upevněním mezi předními a zadními adaptérovými profily, 482,6 mm (19"), resp. adaptérovými mezikusy, 482,6 mm (19"). K produktom Kluzné lišty Kluzné lišty, pro vysoké zatížení pro skříně pro datové sítě TS se dvěma upevňovacími rovinami Pro skříně TS pro datové sítě se dvěma montážními rovinami, jako podpěra pro těžké vestavné komponenty. K produktom Kluzné lišty Kluzná lišta pro TS adaptérový profil, upevnění na jedné straně S jednostranným upevněním na adaptérových profilech, 482,6 mm (19"). K produktom Kluzné lišty Kluzná lišta pro TE K montáži mezi přední a zadní montážní rovinou, jako podpěra těžkých palcových komponent. K produktom