19" montážní technika Otočný rám Díky otočnému rameni lze pohodlně dosáhnout na zadní stranu 19" roviny. Podle provedení je k dispozici úhel otevření 130° nebo 180°. Otočný rám Otočný rám, malý pro VX, VX SE, AX o šířce skříně 600 mm a 800 mm Pro montáž vestavných komponent 482,6 mm (19"). K produktom Otočný rám Otočný rám, malý pro TS, VX SE o šířce skříně 600 mm a 800 mm Vybavení pro skříně TS, o šířce 600 mm a 800 mm, 3 - 18 U, k montáži 482,6 mm (19") montážních komponent. K produktom Otočný rám Otočný rám, velký pro skříně VX s šířkou 600, 800 a 1200 mm Pro montáž technologií do 19" (482,6 mm) roviny. K produktom Otočný rám Otočný rám, velký, s krytem pro TS, VX SE o šířce skříně 800 mm Pro skříně o šířce 800 mm, 22 - 45 HE, s krytem, k montáži 482,6 mm (19") montážních komponent. K produktom Otočný rám Otočný rám, velký, bez krytu pro TS, VX SE o šířce skříně 600 mm a 1200 mm Pro skříně šířky 600 mm a 1200 mm, 22–45 U, bez krytu, pro montáž vestavných komponent 482,6 mm (19"). K produktom Otočný rám Kompaktní otočné rámy pro AE Pro montáž elektronických zásuvných modulů, 482,6 mm (19"), po celé výšce, 6–14 U. K produktom