Vedení kabelů Plechy pro zavedení kabelů Lze použít místo segmentů trojdílných podlahových plechů, které jsou součástí standardního vybavení. Tím je umožněno polohování podle montážní desky. Plechy pro zavedení kabelů Plechy pro zavedení kabelů pro VX Pro kabelové a konektorové průchodky místo dílů dělených podlahových plechů, které jsou součástí standardního vybavení. Čítaj viac Plechy pro zavedení kabelů Profil pro zavedení kabelů, středový pro VX, VX SE Profil se nasazuje přímo na podlahové plechy. Tak mohou být kabely při umístění montážní desky v předsunuté poloze vedeny bez větších... Čítaj viac Plechy pro zavedení kabelů Profil k zavedení kabelů, zadní pro VX, VX SE K nasazení na podlahové plechy a rám skříně. Čítaj viac Plechy pro zavedení kabelů Plechy pro zavedení kabelů pro montáž do skříní TS, SE a PC Bezpečné zavedení kabelu ve spojení s vodicími kabelovými průchodkami, konektorovými průchodkami. Montuje se namísto standardních podlahových plechů. Čítaj viac Plechy pro zavedení kabelů Plechy pro zavedení kabelů pro montáž do systém TP TopPult Bezpečné zavedení kabelu ve spojení s vodicími kabelovými průchodkami, konektorovými průchodkami. Montuje se namísto standardních podlahových plechů. Čítaj viac Plechy pro zavedení kabelů Průchodkové vložky Jednoduché a rychlé utěsnění přiváděných kabelů v podlahové části skříní v kombinaci s plechem s kabelovými průchodkami. Čítaj viac Plechy pro zavedení kabelů Průchodkové vložky pro konektory Vhodné pro průměr kabelu od 8 do 36 mm. Čítaj viac